无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000449

Keystone V30/V32 系列高性能蝶阀

产品描述

Keystone 船用高性能蝶阀可在各种工作条件下实现有效的双向密封

特点

  • 在全额定值下对每个阀门进行工厂测试,确保 150% 密封关闭。
  • 纯密封阀门安装 JIS 标准设计。
  • 执行机构安装法兰符合 ISO 5211 标准。
  • 良好的密封性和弹性。
  • 单件式穿透阀轴实现最大强度,可用于防止喷出的设计应用。
  • 整体与阀体一体铸造的阀板限位块精确地定位了阀板与阀座的密封位置,有效延长了阀座和密封件寿命。
  • 可根据特殊要求提供 NBR 或 FKM 阀座变种,以及其他材料组合。
  • 阀座更换快速简便。
  • 型号支持各主要航运等级。
  • 适合管端应用。
  • 低切向压力阀盘销。
  • 由于双偏心操作原理可使阀座磨损降到最低,因此耐久性长。
认证
ABS
端部连接
对夹式、支耳式
应用
油轮、加燃料、原油和产品输送、压舱物控制
材料
316 不锈钢、球墨铸铁、铸铁、碳钢
压力等级
ASME
阀座/密封类型
高性能
关断等级
零渗漏
阀门尺寸
NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150、NPS 24 / DN 600、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 20 / DN 500
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
蝶阀
介质
水、真空、液体、燃油、空气
阀杆
可调填料

文档与图纸