无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000298

Keystone Figure 320/322 弹性阀座蝶阀

产品描述

Figure 320 是一款尺寸符合 ISO 标准的经济型弹性阀座蝶阀

特点

  • 完全额定值时进行双向气密关闭。
  • 专门成型的单片式对夹薄阀盘杆。
  • 加长的阀体颈实现自由进入已完成管道隔绝的执行机构。
  • 只有阀座和阀盘两个部件与介质接触。
  • 面对面外形符合 ISO 3202 第 3 部分,K1(ISO 5752 20 系列)以及 DIN EN 558-1 20 系列。
  • F320 对夹式型号有四个法兰定位孔,在特定条件下可用于管端。
  • 标准执行:
    • DN 50-200 阀门用手柄(F414)。
    • DN 250-300 阀门用齿轮操纵器(F455)。
  • F322 支耳式型号适合双向管道应用。
  • 适用于气动、电动和液压执行。
认证
PED
端部连接
支耳式、对夹式
应用
空气循环、鼓风机、电厂外围设备、冷却装置、供水、干燥器和蒸发器、冷却水、蒸发器和干燥器、过滤
材料
球墨铸铁
工作温度
最高 120 C (250 F)
压力等级
PN
过程连接类型
PN16
阀座/密封类型
弹性
关断等级
零渗漏
阀门尺寸
NPS 6 / DN 150、NPS 8 / DN 200、NPS 4 / DN 100、NPS 3 / DN 80、NPS 12 / DN 300、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 10 / DN 250
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
蝶阀
介质
空气、液体、水、水乙二醇
阀杆
O 形圈

文档与图纸