无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000170

Keystone Model OptiSeal F14­F17 蝶阀

产品描述

通用型弹性底座蝶阀

特点

  • 顶部衬套可消除执行机构侧轴向载荷。
  • 执行器法兰符合ISO 5211 标准。
  • 高固体、有光泽、无硅和涂料系统确保优异的耐腐蚀性。
  • 加长的阀体颈实现管道隔绝。
  • 阀体定位孔便于安装,位于法兰对中心。
  • 圆形抛光阀盘边缘带来完全的同轴密封、更低扭矩、更长阀座使用寿命和气密关闭。
  • 可现场更换的阀座将阀体、阀杆与流量完全隔离。
  • 主阀杆密封可超出阀门压力额定值并防止从阀轴区域渗漏到大气。
  • 二级阀轴密封带来双重安全性。
  • 无需法兰垫圈。
  • 高 Cv 值。
  • 顶部和底部阀轴轴承实现优化支撑,并使除铸铁以外的 DN 300 以上阀体材料摩擦最小化。
认证
CUTR、符合 SIL、PED
端部连接
对夹式、支耳式
应用
酿酒、饮料、汽车、空气循环
材料
超级双相不锈钢、哈氏合金、三元乙丙橡胶、双相不锈钢、球墨铸铁、碳钢、丁腈橡胶、316L 不锈钢、316 不锈钢
工作温度
最高 120 C (250 F)
压力等级
PN
过程连接类型
PN16
阀座/密封类型
弹性
关断等级
零渗漏
阀门尺寸
NPS 20 / DN 500、NPS 10 / DN 250、NPS 8 / DN 200、NPS 6 / DN 150、NPS 4 / DN 100、NPS 3 / DN 80、NPS 24 / DN 600、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 18 / DN 450、NPS 16 / DN 400、NPS 14 / DN 350、NPS 1-1/2 / DN 40
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
蝶阀
介质
液体、水、热水、液体、空气
阀杆
O 形圈

文档与图纸