无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000169

Keystone HiLok 系列高性能蝶阀

产品描述

HiLok 高性能蝶阀可实现高效的双向密封

特点

  • ISO顶法兰与阀体一体铸造成型
  • 长阀颈设计适用于保温层隔离
  • 行程限位位于流道外部,避免接触介质
  • 无需拆除执行机构即可便捷调整填料系统
  • 通过机械结构实现可靠密封
  • 双向密封关断
  • 可提供软阀座,火灾安全阀座和金属阀座
  • 由于双偏心操作原理可使阀座磨损降到最低,因此耐久性长
  • 两段式阀杆确保最大的流通能力和最小的压力损失
  • 高频
  • 阀座更换快速简便
  • 连续完整
认证
符合 SIL、PED、CUTR
端部连接
支耳式、对夹式
应用
金属加工、燃气、设施和过程设施、鼓风机、生物燃料、空气循环
材料
双相不锈钢、碳钢、316 不锈钢
压力等级
PN
过程连接类型
PN25、PN16
阀座/密封类型
高性能
关断等级
零渗漏
阀门尺寸
NPS 20 / DN 500、NPS 18 / DN 450、NPS 16 / DN 400、NPS 14 / DN 350、NPS 12 / DN 300、NPS 10 / DN 250
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
蝶阀
介质
空气、空气、惰性气体、氨、燃油、热水、液体、特种气体、天然气、水、真空、蒸汽、氧气
阀杆
动态加载、可调节填料

文档与图纸