无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-figure 1/2 butterfly valves

Keystone Figure 1/2 蝶阀

产品描述

重型工业弹性阀座蝶阀,采用对夹式和凸耳阀体设计,可用于造船、供水、暖通空调、电力和化学工业应用。

材料
304 不锈钢、316 不锈钢、铝青铜、丁晴橡胶、铸铁、球墨铸铁、三元乙丙橡胶、不锈钢
工作温度
低于 120C
压力等级
ASME
过程连接件类型
150RF
底座/密封类型
弹性
切断等级
零渗漏
阀门尺寸
10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 2 / DN 50、NPS 20 / DN 500、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 24 / DN 600、NPS 3、NPS 30、NPS 36、NPS 4 / DN 100、NPS 40
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
弹性阀座蝶阀

特点

  • 在全额定值下对每个阀门进行工厂测试,确保 100% 密封关闭。
  • 采用标准化传动器法兰,便于操作员轻松互换和直接安装 Keystone 系列传动器。
  • 利用碟片和阀座之间的预负载接触构成一级密封。这些密封件可防止阀门接触流体。
  • 双向自调节阀杆密封适用于带压工作
  • 盘毂边缘为圆形,且经过抛光以提供完全的同轴密封,避免阀座阻碍流通,并确保达到更长的使用寿命。
  • 可更换的弹性体阀座将阀轴和阀体部件与流体隔离,同时也可用作法兰垫片。
  • 模压的 O 形环可提供可靠的法兰密封,无需额外垫片。
  • 重型顶部衬套可消解侧向推力和扭矩负载。
  • 重型一体式轴设计,具备高强度和可靠的阀盘控制。
  • 不锈钢阀盘螺丝可快速简便地拆卸。
  • 阀盘螺丝连接具有良好的防震性能,比轴更坚固。

文档与图纸