无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-F791A

Keystone™ F791A 电磁阀

产品描述

一款坚固、高流量的通用 Namur 安装先导式电磁阀,可直接安装到 Keystone Figure 89 气动执行机构上。

特点

  • 紧凑型设计,带经过市场验证的标准化 NAMUR 安装接口,可降低安装费用和复杂性,同时提升执行机构
  • F791A 电磁阀的黑色阳极氧化铝阀体标配不锈钢紧固件,耐腐蚀性出色
  • 适用于双作用和单作用气动执行机构
  • 可以通过可互换的端口组态板选择 5/2 或 3/2 通功能
  • 仪表空气回流(闭环)是 3/2 端口配置板的一体化功能,允许在执行机构的弹簧冲程期间将清洁、干燥的仪表空气导入气动执行机构的弹簧,从而保护执行机构不受大气污染
  • 1100 L/min(1/4” 端口)至最高 3000 L/min(1/2” 端口)的高流量确保 F791A 电磁阀适用于大多数执行机构,且响应时间出色
  • 标配双稳态(旋转和锁定)手动操作装置
  • 入口防护等级达到 IP65 (Nema 4,4X)
  • 有单线圈(电磁/弹簧)或双线圈(电磁/电磁)配置
电压适用性
DC: 24 和 48,AC: 24、48、110、120、230 V
温度范围
-25°C 至 60°C(-13°F 至 140°F)
压力额定值
2 至 8.3 bar(30 至 120 psi)
流量
6.3 bar / Kv 0.9 / Cv = 1.04 时 1100 Lmin-1
6.3 bar / Kv 2.45 / Cv = 2.84 时 3000 Lmin-1
阀门功能
三通 - 3/2 常闭、四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式
IP 等级
IP65 (Nema 4,4X)
气动连接
1/4 BSPP 或 1/4 NPT,1/2 BSPP 或 1/2 NPT
工作环境
腐蚀性、危险、室内、室外
应用
用于 Keystone F89 气动执行机构

文档与图纸