无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-F410/419 Handles

Keystone F410/419 操作手柄

产品描述

用于手动操作 DN020 — DN150 或 NPS1/2 - 6 范围蝶阀的复合材料手柄

材料
复合材料
尺寸范围
DN020 - DN150 / NPS1/2 - 6

特点

  • 符合人体工学的手柄,确保直角回转阀高效而轻松地工作
  • 耐腐蚀材质
  • 清晰指示阀盘位置
  • 有不同版本,适用于高温或低温应用
  • 采用高强度材料,如钢、不锈钢和符合材料
  • 创新性安装设计
  • 高于保温管道
  • 锁杆可以锁定10个位置
  • 挂锁装置规定

文档与图纸