无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2088 表压及绝压变送器和 306 阀组

规格

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 50:1
通信协议
4-20mA HART®、1-5V 低功率 HART®
测量范围
表压测量高达 4,000psig (275.8bar),绝压测量高达 4,000psia (275.8bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 外螺纹 NPT、1/2" -14 内螺纹 NPT
过程连接件朝向
与变送器平行
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
  • 现场操作显示面板 (LOI) 具有直观的菜单和内置组态功能,易于使用
  • 经工厂组装和泄漏测试的集成歧管和远程密封件解决方案可实现快速启动
  • 适用协议包括 4-20mA HART 及 1-5Vdc HART 低功耗,可灵活应用
  • 设计轻便紧凑,便于安装
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
  • 直接装配至线内压力变送器和仪表,简化过程中校准
  • 堵塞和排泄、2-阀配置提供仪表隔离以及排放/通气能力
  • 外螺纹和内螺纹 NPT 过程连接件满足不同应用场景需求
  • 工厂装配,经泄漏测试和标定

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组