无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SMV Wireless Transmitter and Dual 1199

Rosemount™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器和 1199 双密封

规格

罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
WirelessHART®
输出
差压、静压、模块温度、标度变量
测量范围
差压高达 2000 psi(138 bar),静压高达 6092 psi(420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和布线,可降低成本
  • 一次元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供领先的精度
  • Ultra for Flow 可优化压力测量,读数精度为 ±0.04%
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统