无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and Dual 1199

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ 变送器和 1199 双密封

规格

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF,NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和额外布线,可降低成本
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 工程助理软件可通过简单的两步进行配置
  • Ultra for Flow 可提供优化的流量读数,读数精度为 ±0.04%
  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量、能量或体积流量
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统