无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Hancock-P-P000409

Hancock Forged Steel - ASME 800-1500

产品描述

A range of ASME class 800 and 1500 reduced bore forged steel valves with screwed, socket weld, butt weld or flanged ends

端部连接
螺纹式、承插焊接式、对焊式、法兰式
应用
锅炉、热电联产、一般工况、HRSG、泵、阀门与阀组、生物质锅炉与动力锅炉、电厂辅助设施
材料
碳钢、不锈钢、合金钢
工作温度
高温
压力等级
ASME 800 磅级、1500 磅级
连接标准
螺纹式(NPT)为 ASME B1.20.1 标准;承插焊接式为 ASME B16.11 标准;法兰式为 ASME B16.5 150 磅级、300 磅级、600 磅级和 1500 磅级标准;对焊式为 ASME B16.25 标准。
测试标准
API 598
设计标准
API 602
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸