无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8342G003MSAC220/50D

ASCO™ 8342G003MSAC220/50D

产品描述

ASCO 342-S 系列是高流量单线圈或双线圈滑阀。直动式和高流量结构使之成为分析和诊断设备、生物燃料、除尘器系统、加热设备和精炼应用的理想选择。

Coil Class
FB
Frequency
50 Hz
Function
4 way - 4/2
Pipe/Port Size
3/8"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC
Wattage
20.1 W
电压
125 DC 电池充电、110 AC、12 DC、120 AC、250 DC 电池充电、480 AC | 50、50/60、60
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL

特点

  • 双线圈操作:线圈可瞬时(1/10 秒)或连续通电
  • 即便在失电、失气失压时,双线圈结构的机械保持特性也可使阀芯保持在故障前位置。
  • 电磁阀状态切换无压差
  • 流量控制附件可以在任意方向独立调节气缸速度
  • 可安装在任意位置
  • 可选直接安装结构

文档与图纸