Asco-HT8321G001AC240/60,220/50D

ASCO™ HT8321G001AC240/60,220/50D

产品描述

ASCO 321 系列电磁阀设计用于快速排气至 0 psi。快排目的是保证控制阀在关断时快速复位该先导阀具有提升式弹性阀座,保证关断状态时的气密性适用于需要快速排气控制的精炼、化工和食品饮料行业。

Coil Class
HT
Frequency
50/60 Hz
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC, 240 AC
Wattage
6.1 W
电压
100 至 240 AC/DC 电压范围、12 至 24 DC 电压范围、125 DC 电池充电、110 AC、12 DC、120 AC、120 DC、24 AC、24 DC、24 至 120 AC/DC 电压范围、240 DC、250 DC 电池充电 | 50/60、60
工作环境
腐蚀性、室内、室外
标准/法规
ATEX 1-21 区、ATEX 2-22 区、CSA、IEC Ex 1-21 区、SIL、1 类、2 类、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6 类、6P 类、7 类、9 类、UL
标准/法规
ATEX 1-21 区、ATEX 2-22 区、CSA、IEC Ex 1-21 区、SIL、1 类、2 类、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6 类、6P 类、7 类、9 类、UL

特点

  • 阀门具有宽电压范围和适应恶劣环境的特点
  • 新一代电磁阀可实现低功耗,同时提高 AC 和 DC 运行温度并延长线圈使用寿命
  • 可实现任意位置灵活安装
  • ATEX、IECEx 认证,可在危险工况中运行

文档与图纸