无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Francel-P-REGAL 3

Francel™REGAL 3 系列弹簧负载型调压器,平衡式阀芯

产品描述

REGAL 3 系列是一种直接作用、弹簧负载设置点压力调压器,用于工业和商业公司的供气。可选择配置 VSX2 或 OS2 型快速切断装置,可以在低于或高于出口压力的情况下,快速彻底地切断气流。泄压阀提供小于等于 180 mbar 的出口压力设置标准功能。REGAL 3 系列符合压力设备指令 PED 2014/68-UE,被归为 I 类。

CAD 图纸与模型:点击此处

可选配置
Regal 3:未配备集成式快速切断装置的调压器
Regal 3-VSX2:配备集成式快速切断装置 VSX2 的调压器
Regal 3-OS2: 配备集成式快速切断装置 OS2 的调压器
阀体尺寸和端面连接方式
NPS 2 阀体,带 NPT 连接 |PN 10/16 | PN 20 或 CL150 端部连接
进气口压力
最大入口压力:10 bar / 145 psig
出口压力
最大出口压力:1,5 bar | 21,8 psig
出口压力范围:0,008 至 1,5 bar | 0,116 至 21,8 psig
最大流量
3438 Sm3/h | 121,429 SCFH
精度
RG: 10
SG: 20
取压方式
外部
内部泄压设置
P1 - 90 mbar | 91 + 1,3 psig
温度适用范围
工作:-30° 至 71° | -22° 至 160°F

文档与图纸

特点

  • 集成式快速切断阀
  • 安装灵活
  • 易于安装
  • 精确流量
  • 内部减压阀