无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8750W030

Rosemount 8750W030 公用事业电磁流量计系统,3 英寸(DN80)

产品描述

可靠的全焊接线圈外壳,IP68 级轻型传感器设计,广泛兼容公用事业、给排水应用。提供饮用水认证。

精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
口径
0.15 到 8 英寸(4 到 200 毫米)
衬里材料
ETFE、PTFE 和 PFA
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛,其他材料请咨询厂商

特点

  • 便于使用的操作员界面可简化配置和可及性
  • 双室变送器外壳可隔离电子元件,避免其受潮和受污染,最大化运行时间
  • 稳健、全焊接结构设计可承受持续振动
  • 连续仪表自校验可保证流量计的标定,而无需中断过程
  • 使用可替换接线端子,进行便捷的现场维修,无需更换整个仪表
  • 先进的诊断能力与报告打印,可检验仪表性能,以满足监管机构要求

文档与图纸