无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8750W020

罗斯蒙特 8750W020 Utility 电磁流量计系统, 2 In (DN50)

产品描述

可靠、全焊接线圈外壳以及轻型传感器设计(防护等级为 IP68)确保流量计与所有的公共设施、水与废水处理应用兼容。通过饮用水认证。

精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
口径
0.15-8 in (4-200 mm)
衬里材料
ETFE、PTFE 和 PFA
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛,请咨询工厂以了解其他材料选项

特点

  • 双室变送器外壳可隔离电子元件,避免其受潮和受污染,最大化运行时间
  • 稳健、全焊接结构设计可承受持续振动
  • 连续仪表自校验可保证流量计的标定,而无需中断过程
  • 使用可替换接线端子,进行便捷的现场维修,无需更换整个仪表
  • 先进的诊断能力与报告打印,可检验仪表性能,以满足监管机构要求
  • 便于使用的操作员界面可简化配置和可及性

文档与图纸