信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5515151", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
流量
Rosemount 8721 卫生型电磁流量计包含 8721020 传感器和 M-8732E 变送器
Rosemount 8721 卫生型电磁流量计包含 8721020 传感器和 M-8732E 变送器
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
计算管道尺寸
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特 8721020 卫生型电磁流量计传感器,2 英寸 (DN50)
精度
在 13:1 的流量范围度时,具有高达 0.25% 的体积流量精度,在 40:1 的流量范围度时为 0.5%
管线规格
½-4in (15-100mm)
衬里材料
PFA
电极材料
316L 不锈钢、哈氏合金、铂
过程连接件
Tri-Clamp® 卫生级接头 IDF 卫生级接头(螺旋式)焊接短管 DIN 11851(英制与公制)DIN 11864(-1 与 -2 A 型)SMS 1145 DEN US 50 焊接短管
产品认证
3-A、EHEDG Type EL、PMO (M-b-350)
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
传感器兼容性
兼容罗斯蒙特 8705、8711 和 8721 传感器。兼容其他生产商的交流和直流供电传感器。
变送器线圈驱动电流
500mA
流速范围
能够处理所有传感器尺寸中流动信号在 0.04 到 39 ft/s(0.01 到 12 m/s)之间的正向和反向流动流体。满量程在 -39 至 39 ft/s(-12 至 12 m/s)的之间连续可调。
电导率限制
过程液体必须有 5 微西门子/厘米(5 毫欧/厘米)或更大的电导率。
电源
90 - 250VAC,50/60Hz 或 12 - 42VDC
电源保险丝
90-250VAC 系统
1A、250V、I2t、1.5 A2s 额定值、快速作用 Bussman AGC-1、Littlefuse 31201.5HXP
12-42VDC 系统
3 Amp、250V、I2t、14 A2s 额定值、快熔带保险丝 3AG 3-R、Littelfuse 312003P、Schurter 0034.5135
电源保险丝
15 W 最大 - 直流
40 VA 最大 - AC
接通电流
交流:最大 35.7A( < 5ms ),250VAC 时
直流:最大 42A( < 5ms ),42VDC 时
特点
罗斯蒙特 8721020 卫生型电磁流量计传感器,2 英寸 (DN50)
轻便紧凑的不锈钢设计,安装简便
凭借包括 EHEDG 认证的 3-A 表面处理在内的 FDA 批准材料,可用于检测 A 级牛奶
全焊接仪表机身设计,满足卫生应用场景的安全性
传感器为 CIP/SIP 可清洁型,内径与过程管道匹配,不会出现难以清洁的阶跃变化。
配备大量可用卫生过程连接件,几乎可满足任何场景需求
可方便触及的过程垫圈,让检测和维护更加轻松
无阻碍设计,无需维护和维修任何运功部件,降低成本,提高效率
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
智能仪表自校验,连续监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程
双腔体变送器外壳,可防止湿气进入
先进的数字信号处理,可提高过程管理
高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,优化对噪音应用的控制
当管道为空时,可调空管道诊断可最小化问题和错误读数。
接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
配置光学开关,无需拆下盖子,简化了在危险环境中的调整操作
通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致
文档与图纸
罗斯蒙特 8721020 卫生型电磁流量计传感器,2 英寸 (DN50)
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较