信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5515126", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
流量
Rosemount 8711 对夹式电磁流量计传感器由 871130F 传感器和 M-8732E 变送器组成
Rosemount 8711 对夹式电磁流量计传感器由 871130F 传感器和 M-8732E 变送器组成
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
计算管道尺寸
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特 871130F 对夹式电磁流量计传感器, 0.3 In (DN8)
精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
口径
0.15-8 in (4-200 mm)
衬里材料
ETFE、PTFE 和 PFA
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛,请咨询工厂以了解其他材料选项
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
传感器兼容性
兼容罗斯蒙特 8705、8711 和 8721 传感器。兼容其他生产商的交流和直流供电传感器。
变送器线圈驱动电流
500mA
流速范围
能够处理所有传感器尺寸中流动信号在 0.04 到 39 ft/s(0.01 到 12 m/s)之间的正向和反向流动流体。满量程在 -39 至 39 ft/s(-12 至 12 m/s)的之间连续可调。
电导率限制
过程液体必须有 5 微西门子/厘米(5 毫欧/厘米)或更大的电导率。
电源
90 - 250VAC,50/60Hz 或 12 - 42VDC
电源保险丝
90-250VAC 系统
1A、250V、I2t、1.5 A2s 额定值、快速作用 Bussman AGC-1、Littlefuse 31201.5HXP
12-42VDC 系统
3 Amp、250V、I2t、14 A2s 额定值、快熔带保险丝 3AG 3-R、Littelfuse 312003P、Schurter 0034.5135
电源保险丝
15 W 最大 - 直流
40 VA 最大 - AC
接通电流
交流:最大 35.7A( < 5ms ),250VAC 时
直流:最大 42A( < 5ms ),42VDC 时
特点
罗斯蒙特 871130F 对夹式电磁流量计传感器, 0.3 In (DN8)
无法兰结构,尺寸和重量最小,有助于降低成本
紧凑的外形,非常适合有限数量直管位置的安装
适用于任何配备可用牢固线性选项与标准、接地以及弹头电极的过程应用
轻型、无法兰设计,简化了安装
全焊接设计,无需使用密封垫圈,防止了湿气侵入。
不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要
使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停机,实现现场维修
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
智能仪表自校验,连续监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程
双腔体变送器外壳,可防止湿气进入
先进的数字信号处理,可提高过程管理
高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,优化对噪音应用的控制
当管道为空时,可调空管道诊断可最小化问题和错误读数。
接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
配置光学开关,无需拆下盖子,简化了在危险环境中的调整操作
通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致
文档与图纸
罗斯蒙特 871130F 对夹式电磁流量计传感器, 0.3 In (DN8)
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较