信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345647009173", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
流量
罗斯蒙特™ 3051 变送器、1495 孔板和 305 阀组
罗斯蒙特™ 3051 变送器、1495 孔板和 305 阀组
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
询价
尺寸
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 3051 Coplanar™ 压力变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 150:1
通讯协议
4-20 MA HART
®
、
Wireless
HART
®
、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS
®
PA、1-5 V 低功耗 HART
®
测量范围
差压高达 137,89bar (2000psi)
表压高达 137,89bar (2000psig)
绝压高达 275,79bar (4000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金 316L 不锈钢、镀金合金 400
诊断
基础诊断、过程警报、回路完整性诊断、引压管阻塞诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、NSF、NACE
®
、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
罗斯蒙特™ 1495 孔板
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
-320 至 1200°F(-196 至 649 °C)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
304/304L 不锈钢、316/316L 不锈钢、DIN 1.4571(316Ti 不锈钢)、合金 C-276、合金 400
质保
长达 5 年有限质保
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4-18 NPT 母, 1/2-14 NPT 母, 1/2-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保
特点
罗斯蒙特™ 3051 Coplanar™ 压力变送器
罗斯蒙特共平面专利技术为压力、压差流量或压差液位解决方案提供更加优化的性能
根据具体应用进行配置,允许您将压力变送器转换为带累计功能的流量计或带体积测量功能的液位变送器
完整的压力、液位或流量组件均经过泄漏测试和校准,可减少高达 70% 的泄漏点,并简化安装过程
具有 12年稳定性和 150:1 量程比,可提供可靠的测量值和广泛的应用灵活性
借助 Bluetooth® 无线连接,无需物理连接或单独的配置工具即可更轻松地执行维护和维修工作
图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持 8 种语言进行简易操作
回路完整性和引压管路堵塞诊断可在影响工艺质量之前检测出电气回路问题和引压管路堵塞,从而提高安全性并减少停机时间
快速服务按钮内置配置按钮,可简化调试过程
SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
无线功能
Wireless
HART
®
技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 1495 孔板
可订购 2 至 24in.(50 至 60mm)的口径,也可定制口径以实现应用灵活性
按照 AGA、ASME、ISO、API 和 DIN 标准制造
在桨式孔板和通用式孔板中提供标准的直角边同心孔配置
具有多种材料类型,可满足具有挑战性的过程条件的需求
可经受住高温和高压应用场景考验,经久耐用
Rosemount™ 305 一体化阀组
设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性
文档与图纸
罗斯蒙特™ 3051 Coplanar™ 压力变送器
罗斯蒙特™ 1495 孔板
Rosemount™ 305 一体化阀组
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较