无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。

高准 1700 单变量现场安装型流量计

现场安装型变送器采用 MVD 技术,并且支持紧凑、一体化安装。这些变送器使用了符合 I 类 1 区防爆要求的加固外壳,带选装本地操作界面便于轻松查看流量计。流量计调试简单直接,几乎没有任何特殊的编程要求。

了解更多...

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共123条)
T075T
1700
T100F
1700
R100S
1700
F025P
1700
F300S
1700
F200H
1700
CMF050H
1700
CMF050L
1700
F025A
1700
F050A
1700
F025B
1700
F050S
1700
F100H
1700
F050P
1700
CMF350P
1700
CMF350M
1700
CMFS015M
1700
CMF400A
1700
CMF200A
1700
CMF400B
1700
CMF400H
1700
CMFHC2A
1700
CMFS040M
1700
1
1 2 3 4 5 6
输出变量

 •质量流量
 •体积流量
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
HART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共16条)
:
Micro Motion RMT9WTERMASSY 9 线分体式接线端子板
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件
比较
Micro Motion™ 700 型标准型核心处理器组件
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件