无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-HPC015N

高准 HPC015N 科里奥利仪表,1/8 in. (DN3),不锈钢,最大工作压力 963bar (13,960psi)

产品描述

不锈钢高压力科里奥利流量计尤其适合处理压力可达 963bar (13,960psi) 的高压应用

产品

Search
第1-11条产品搜索结果(共11条)
HPC015N
3700
HPC015N
1500
HPC015N
5700
HPC015N
4200
HPC015N
2400S
HPC015N
2500
HPC015N
1700
HPC015N
3500
HPC015N
2700
HPC015N
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015N
4700 Flow Transmitter
流量
高达 504kg/hr (1110lb/hr)
液体质量流量精度
高达流量的 ±0.1%
液体质量流量重复性
高达流量的 ±0.05%
气体质量流量精度
流量的 ±0.5%
气体质量流量重复性
流量的 ±0.25%
液体密度精度
标准条件下高达 ±0.001g/cc
流体温度范围
-46C 至 200C(-50 至 392F)
压力范围
0-963bar (0-13,960psi)

特点

  • 高压应用中性能优异
  • 一台设备即可实现可靠、可重复的质量流量、体积流量、密度、浓度和温度测量
  • 在高达 963bar (0-3,960psi) 的工作压力下获得出众的实际科里奥利性能
  • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,进一步减少维护工作,保证了长期的可靠性
  • 使用智能仪表自校验检查系统完整性,无需卸下仪表,即可进一步延长正常运行时间
  • 有两线、直接连接(无需变送器)、不锈钢和 5700 变送器可供选择,能满足各种安装要求
  • 大幅降低化学注入和氢气加气机的运行支出。

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-4条备品备件和附件结果(共4条)
:
Micro Motion™ Direct Connect 安全栅套件,含 CSA 认证 - 简体中文说明
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件