AVENTICS-G652AV004JA0000

AVENTICS™ AF2 系列流量传感器,IO-Link G652AV004JA0000

产品描述

AF2-652-FLX-G012-CON

输出信号:1路模拟输出4 mA ... 20 mA + 1 数字/模拟输出端(PNP、NPN、推挽、4 mA ... 20 mA / 可切换)+1 数字输出(PNP、NPN、推挽、可切换),IO-Link V1.1(COM3 / 230K4 波特), 无固定
尺寸
DN15
换向原理
流量测量原理:量热法
记录
IO-Link, 模拟量
额定流量Qn 最小,标准
5.3 l/min
额定流量 Qn, 最大标准
1060 l/min
额定流量 Qn, 最小,扩展
1060 l/min
额定流量 Qn, 最大扩展
1590 l/min
压缩空气连接
G 1/2
合格证书
CE认证, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
最小运行压力
0 bar
最大运行压力
16 bar
最低环境温度
-20 °C
最高环境温度
60 °C
介质
压缩空气, 氩气, 氮气, 二氧化碳
材料:管子
不锈钢 1.4301
显示
OLED
显示
l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
显示
bar, psi
温度显示单元
°C, °F
电气连接 2, 类型
多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸
M12x1
电气连接 2, 极数
5-針
电气连接 2, 编码
A-编码
输出信号
PNP, NPN, 推-拉, 1 x IO-Link

特点

  • 支持 IIoT 的流量传感器
  • 适合标准化应用
  • 易于组装和操作
  • 尺寸小巧,可充分利用安装空间
  • 彩色的可旋转 OLED 显示屏
  • 测量流量、压力和温度
  • 可轻松集成到维护单元,或作为单独设备使用
  • 一体化数据记录仪
  • 通信选项:I/O-link 和以太网

文档与图纸

我们在线,您想聊天吗?