Flexim PIOX S721 - 用于测量液体密度的超声波密度计

产品描述

Flexim PIOX S721 超声波密度计通过安装在管道外侧的外夹式超声波传感器来确定浓度和密度。当过程对安全性和可靠性的要求较高时,首选此外夹式在线密度计。声速传感器 PIOX S 可实时测量液体声速。在酸或苏打水等二元液体中,声速与浓度和密度成固定比例。PIOX S 测量声速,由此可测量介质的在线密度和浓度。

测量参数
声速
浓度 (g/l),质量和体积百分比,
密度
可测量的其他参数
测量范围
1000-2500m/s (0-100w%)*
精度
仪器在现场进行校准
重复性
0.1w%* (0.5m/s)
诊断
信号质量
工艺温度
-60°C 至 +400°C**
流体压力
3000bar
证书/认证
超声波传感器:IP67,ATEX (IECEx) 0 区/1 区
变送器 S721:铝制或不锈钢外壳,IP66,ATEX (IECEx) 2 区
外壳材质
304 不锈钢 (1.4301)
过程连接件
通过 Variofix 系统夹在管道上
系统配置和安装
无需清洁系统
系统配置和安装
* 适用于大多数水基溶液和常见工作点
** 需要额外的导波夹具

特点

  • 适用于所有管道材质 - 玻璃、钢、塑料等
  • 适用于高达 400°C 的温度
  • 适用于几乎所有酸、腐蚀剂以及各种其他有毒液体
  • 适用于 ATEX、IECEX 和 FM 区域
  • 安装时无需停机

文档与图纸