无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS H831 Hydrocarbon Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H831 危险区域碳氢化合物流量计,用于标准体积流量测量

产品描述

Flexim FLUXUS H831 是经认证可安装在 1 区危险区域的流量和分析测量系统,适用于碳烃化合物加工行业 (HPI)。这种非侵入式流量计复杂且高度准确,将准确的超声波流量和声速测量、先进的计算功能和诊断功能集于一身。其隔爆外壳坚固、耐用、符合工业要求,因此“适合用途”。H831 非侵入式流量计内置 HPI 计算机,可计算 API 比重、操作密度、基本条件下的密度和运动粘度。根据行业标准 ASTM1250、GPA TP25 和 D4311,流量计报告的体积流量可根据实时温度和压力输入值自动补偿。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s (0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1.0% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s (0.02ft/s)
测量不确定度
HPI 测量不确定度:归一化体积:±1%(原油、精炼产品、液化气、重油)
操作密度,归一化密度可重复性:+/-1%(需进行现场声速校验)
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s)
证书/认证
ATEX/IECEx 1 区
FM I 级 1类
电源
100-230VAC,24DC
可用传感器
剪切波和兰姆波

用于隔爆区域:
ATEX/IECEx 1 区
FM I 级 1类

适用管道尺寸范围:
10mm (0.39in) - 6500mm (255in)

适用温度范围:
-40°C (-40℉) - +240°C (+464℉)/WI:-200°C (-328℉) - +630°C (+1166℉)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
4-20mA 无源 (Ex ia)
脉冲/频率/开关量
输入
温度 (Ex-ia)
4-20mA(Ex-ia 有源)
通讯协议
Foundation 现场总线 Ex-ia
Profibus PA Ex-ia
4-20mA HART(Ex-ia 无源)
系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数
Output
4-20mA active/passive (optional Ex-ia)
4-20mA HART active/passive (optional Ex-ia)
pulse/frequency/binary
Input
Temperature (optional Ex-ia)
4..20mA (optional Ex-ia active)
Communication Protocol
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 适合用途:为碳氢化合物加工应用提供过程输入(压力和温度),并根据行业标准 ASTM1250、GPA TP25 和 D4311 提供标准流量报告
  • 成本效益高:无需管道工程,无需工艺停工,几乎免维护
  • 匹配的、成对的和湿式校准的流量传感器(符合国家标准的追溯认证)
  • 出色的零点稳定性,无漂移
  • 宽调节比
  • 不受管道尺寸、材质、工作压力、介质和温度的影响(从低至 -170°C (-274℉) 到高达 +630°C (+1166℉))
  • 无磨损、撕裂和磨蚀
  • 不易发生堵塞或腐蚀
  • 没有压力损失或潜在泄漏风险,无散逸性排放
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸