无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS H721 Ultrasonic Flow Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H721 - 非侵入式超声波流量计,用于标准体积流量测量

产品描述

Flexim FLUXUS H721 是 Flexim 为碳烃化合物加工行业 (HPI) 设计的流量和分析测量系统。这种非侵入式流量计复杂且高度精确,将精确的超声波流量和声速测量、先进的计算功能和诊断功能集于一身。H721 的非侵入式流量计内置 HPI 计算机,可计算 API 比重、操作密度、基本条件下的密度和运动粘度。根据行业标准 ASTM1250、GPA TP25 和 D4311,流量计报告的体积流量在流量计内自动进行温度和压力补偿,从而实现液态碳烃化合物的精确和动态的标准体积流量测量。

测量参数
流量:工作体积流量,符合 ASTM 1250/TP25/4311 要求的标准体积流量,流速,质量流量

HPI:API 比重,密度,标准化密度

界面检测:HPI 物理量的斜率
流体检测:依据流体表
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1.0% ±0.005m/s
时间常数/响应
时间差(HPI 功能):可重复值:1/(50 • fα) ±10-4• t
绝对值:1/(5• fα) ±10-4• t

fα — 传感器频率
t — 总传输时间,例如,传感器频率为 M (fα = 1 MHz) 的传感器:

可重复值:20ns ±10-4。t
绝对值:200ns ±10-4。T
证书/认证
变送器:ATEX/IECEx 2 区
传感器:ATEX/IECEx 2 区,FM I 级 2类
电源
100 - 230VAC/50 - 60Hz
12/24VDC
输出
4 - 20m+BS13+BT12
输入
Pt100/Pt1000
4 - 20mA 有源/无源
开关量
通讯协议
Modbus RTU/TCP
HART
PROFIBUS PA 总线
FOUNDATION 现场总线
管道尺寸
6 mm 至 6500 mm
温度范围
管壁:-40°F 至 +392°F
系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数
Input
Temperature
4-20mA active/passive
binary
voltage
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 高级流量和分析 - 流体自动识别和界面检测
  • 标准体积流量补偿 - 压力和温度输入
  • 出色的温度稳定性 - 零漂移温度补偿传感器
  • 坚固耐用 - “适合用途”耐用型传感器安装夹具,符合 ATEX/IECEx 2 区,FM I级 2类标准的传感器
  • 高调节比范围 - 能够在非常低的流速下进行测量
  • 双向流量计量

文档与图纸