无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G831 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-HT 危险区域的高温蒸汽测量

产品描述

Flexim FLUXUS G831 ST-HT 可用于从管道外部通过非侵入方式测量蒸汽流量。声学测量方法具有很宽的动态测量范围,其功能不受流向的影响。在高达 10:1 的宽调节比下进行准确的双向流量测量,且无移动部件。超声波传感器用宽大的不锈钢带或专利型高温安装系统 WaveInjector 固定在管道上,并用坚固的不锈钢外壳加以保护。在仪表位置增加了压力和温度的本质安全过程输入,意味着 FLUXUS G831 ST-LT 可在危险区域测量温度高达 400°C 的饱和及过热蒸汽的体积和质量流量。

精度
测量不确定度(体积流量):读数 ±3%(雷诺数 > 60,000),读数 ±4%(雷诺数 10,000 至 60,000)
流体类型
饱和蒸汽及过热蒸汽
测量参数
体积流量、质量流量、流速
工艺温度
100 至 630°C
工艺压力
14.5 至 3176psig
管道尺寸
10mm 至 900mm
重复性

读数 ±1%(雷诺数 > 60,000),读数 ±3%(雷诺数 10,000 至 60,000)
证书/认证
(可选)
变送器:ATEX/IECEx 1 区,FM I 级 2类
传感器:ATEX/IECEx 1 区/2 区,FM I 级 2类
系统配置和安装
请对您的具体应用进行可行性测试
* 湍流雷诺数超过 60.000
Temperature range (media)
-40 to +240°C (-40 to +464°F) / WI: -200 to 630°C (-328 to +1166°F)
Output
4-20mA active/passive (optional Ex-ia)
4-20mA HART active/passive (optional Ex-ia)
pulse/frequency/binary
Input
Temperature (optional Ex-ia)
4..20mA (optional Ex-ia active)
Communication Protocol
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 无压降,无需改装管道,无需中断生产
  • 流量动态测量范围宽
  • 改造简便且经济高效

文档与图纸