无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 ST-LT 非侵入式蒸汽流量测量

产品描述

Flexim FLUXUS G721 ST-LT 是一款非侵入式、高性能超声波夹装流量计,可测量高达 180°C (356°F) 的蒸汽流量。利用双测量通道,即使在严苛的流量条件下也能够出色完成检测任务。可选配的不锈钢外壳与 FM I 级 2类认证确保可在恶劣环境中使用,灵活的信号输入输出配置选项适用于所有应用。当用户需要考虑测量点的总运营成本时,这是重要的优势。时差法原理的有效区间从 0.01m/s (0.03ft/s) 开始,因此无需进行管道缩径以人为提高流速。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s (0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1-2% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
测量值的 0.15% ±0.005m/s (0.02ft/s)
流量通道
1 或 2
工艺介质
饱和蒸汽及过热蒸汽
工艺温度
最高 180°C

最高 165°C (329°F) FM I 级 2类
工艺压力
最小 3bar (44psi) 绝对压力
管道尺寸
20mm (0.91in) 至 1000mm (39.4in)
范围
流速范围:0.01m/s (0.03ft/s) 至 60m/s (200ft/s)(具体取决于管道尺寸和传感器)
证书/认证
FM I 级 2类
通讯协议
Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet TCP、BACnet MS/TP、M-Bus、Profibus PA、FF H1
数字通讯
USB 接口
输出
2 或 4 个 4-20mA 有源/无源输出
3 个数字输出(脉冲、开关量或频率)
输入
1 或 2 个 Pt100/Pt1000 输入
<1 或 2 个 4-20mA 有源/无源输入
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • SCA — 同步通道平均功能,适用于条件严苛的测量点
  • 可用于 FM I 级 2类和 IECEx/ATEX 2 区的变送器
  • 配备不锈钢外壳
  • 非侵入式测量原理
  • 安装、调试和维护无需中断生产。
  • 高动态测量范围 — 无需缩小管径。
  • 零压力损失 — 零能量损耗。
  • 双向测量
  • 通过饱和蒸汽曲线进行集成质量流量测量和温度在线测量。
  • 可进行先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸