无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G721 CA 压缩空气流量计

产品描述

Flexim FLUXUS G721 CA 是一款非侵入式夹装压缩空气流量计,采用超声波技术,其独特之处在于,即使在低压条件下(钢管上压力可低至 3bar,塑料管道上可低至大气压),也可用于测量压缩空气的流量。此外,流量较低时也能准确捕获,即使是从本不应发生的很少泄露,也能捕获少量流量。FLUXUS G721 CA 尤其适用于通过非侵入方式测量压缩空气网格各点抽吸的数量并检测其中的泄漏情况。

流体类型
空气、氮气、氧气、氦气、氩气
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1-2% ±0.005 m/s
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 35 m/s,具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
PESO
KOSHA
电源
100-230VAC
24VDC
12VDC
管道尺寸
10 mm 至 250 mm
压力范围
15 psig 至不受限
温度范围(介质)
-40 至 +130°C
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
脉冲/频率/二进制
电压
输入
温度
4-20mA 有源/无源
二进制
电压
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 通过具有温度补偿功能、可溯源且经过校准的配对超声波传感器,实现非常准确的流量测量
  • 从低流速到高流速的宽动态测量范围
  • 改造简便且经济高效,不会中断供给和管道工作
  • 无泄漏风险,无压力损失
  • 双向测量:简单识别流向
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)
  • USB and LAN interface.
  • Communication interfaces Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Advanced Meter Verification.

文档与图纸