无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G601 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G601 便携式超声波气体流量计

产品描述

Flexim FLUXUS G601 便携式夹装超声波气体流量计运用久经考验的时差法相关原理,可测量几乎所有气体的流量。超声波传感器只需夹在管道外部即可,因此安装时无需切割管道或中断工艺流程。这款便携式气体流量计适用于危险区域,可提供准确的读数,并且无需中断操作。可对运行流量和标准体积流量进行双向气体流量测量。由于传感器安装在管壁外部,因此系统耐磨损,管道不会堵塞,没有泄漏的风险,亦不会造成管道内部的压降。

精度
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1%-3% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s (0.02ft/s)
范围
流速范围:0.01 至 35m/s(0.03 至 115ft/s),具体取决于管径
证书/认证
仅限安全区域
电源
锂离子 7.2V/6.2Ah 工作时间超过 25 小时
可用传感器
剪切波/兰姆波
管道尺寸
7mm (0.28in) 至 1600mm (63in)
温度范围
-40°C (-40°F) 至 +200°C (+392°F)
输出
4-20mA 有源/无源
脉冲/频率/开关量
输入
Pt100/Pt1000
4-20mA 无源
通讯协议
Modbus RTU
系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 便携、易于使用的气体流量计,具有 2 个流量通道、多个输入/输出和一个带串行接口的集成数据记录器
  • 自动加载校准数据和传感器检测,减少设置时间,提供准确、长期稳定的结果
  • 锂离子电池提供超过 14 小时的远程测量操作
  • 匹配的配对传感器具有温度补偿功能,可提供非常准确的读数
  • 传感器适用的管内径范围广(7 至 1600mm [0.28 至 63in])
  • 传感器采用成熟的外夹式技术,防尘、防潮
  • 提供用于测量壁厚的探头
  • 防水和防尘;可耐受油、多种液体和污垢的侵蚀
  • 坚固耐用的防水 (IP67) 运输箱,配件齐全
  • QuickFix 用于在困难条件下快速安装流量变送器

文档与图纸