无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G532 ST-LT For Steam Applications

Flexim FLUXUS G532 ST-LT 用于蒸汽应用

产品描述

Flexim FLUXUS G532 ST-LT 为蒸汽温度高达 180°C 的所有典型饱和蒸汽应用提供量身定制的解决方案。该流量计以非侵入方式从管道外部测量蒸汽量。当用户需要考虑测量点的总运营成本时,这是重要的优势:安装简便,无需对管道实施切割和焊接。无需停机 — 系统一直可用于当前生产,不会造成生产损失。时差法原理的有效区间从 0.01m/s 开始,因此无需进行管道缩径以人为提高流速。这就避免了压力损失,相应地也就不会造成能量损耗。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 +0.3% ±0.005m/s
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1-3% ±0.005m/s,具体取决于应用
重复性
读数的 ±0.15% ±0.01 m/s
流量通道
1
工艺介质
饱和蒸汽及过热蒸汽
温度范围
管壁:最高 180°C
工艺压力
最小 3bar 绝对压力
管道尺寸
23 mm 至 400 mm
范围
流速范围:0.01 m/s 至 60m/s,具体取决于管径和传感器
输出
1 个 4-20mA 有源/无源输出,2 个数字输出(脉冲、开关量或频率)
与总线接口不兼容
输入
1 个 Pt100/Pt1000 输入
通讯协议
Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet TCP、BACnet MS/TP、M-Bus、Profibus PA、FF H1
系统配置和安装
通过测试评估您特定应用的可行性
Communication protocol
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • System configuration and installation
    For more detailed Information please download the Technical Specifications

    特点

    • 非侵入式测量原理
    • 安装、调试和维护无需中断过程。
    • 随时安装 - 不必等待计划内停机和审查。
    • 高动态测量范围 - 无需缩小管径。
    • 零压力损失 - 零能量损耗。
    • 双向测量
    • 通过饱和蒸汽曲线进行集成质量流量测量和温度在线测量。
    • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

    文档与图纸