无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F721XLF Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F721XLF — 非侵入外夹式低流速流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F721XLF 非侵入式流量计可重复且长期可靠地测量 3L/h 及以下低流速液体,测量范围从 10mm 至 50mm,不受管壁厚度和压力范围影响。这款低流量超声波流量计提供铝制和不锈钢外壳,通过 ATEX/IECEx 2 区、FM I 级 2类认证,具有先进的数据处理功能、精密的信号滤波器,采用双向通讯协议并经过内部系统出厂校准,可实现很低流速的高度准确且可重复测量。

流量通道
1
工作温度
-40°C (-40°F) 至 +60°C (140°F)
证书/认证
IP 65/66
可选危险区域分类:ATEX / IECEx 2 区,FM I 级,2 类
输出
有多种组合可供选择:电流(0/4mA 至 20mA)、电压、频率、脉冲、报警
输入
最多 4 个,可选:温度(PT 100 4 线制)、电流、电压
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
工艺温度
-40°C (-40°F) 至 +200°C (390°F)
管道尺寸
10mm (0.4in) 至 50mm (2in)(与管道材质和壁厚无关)
范围
流速范围:>0.003m/s (0.01ft/s)(在稳定的介质温度下,可准确监测低至 0.001m/s (0.003ft/s) 的流速)
精度
校准:读数的 ±1 % ±0.001m/s (0.002ft/s)
Output
4-20mA active/passive
4-20mA HART active/passive
pulse/frequency/binary
voltage
Input
Temperature
4-20mA active/passive
binary
voltage
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 无泄漏风险
  • 几乎免维护
  • 低流量下准确且高度可重复的测量
  • 适用于不同管道及不同液体介质
  • 经危险区域认证、坚固耐用的传感器和变送器(ATEX /IECEx 2 区,FM I 级,2类)
  • 配对的传感器、先进的数字信号处理 (DSP) 和高效的算法可确保在低流量下进行稳定测量
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸