无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F601 Energy Portable Thermal Energy Metering

Flexim FLUXUS F601 Energy 便携式热能计量

产品描述

FLUXUS F601 Energy 便携式热能计是专门为临时加热和冷却热能测量而设计的,所有的测量 — 流量计、温度和热能计算器都包含在一个设备中。按照 EN 1434 热能表标准进行温度和热能的计算。F601 Energy 通过外夹式超声波传感器以非侵入式方式测量体积流量。同时,温度探头监测加热或冷却系统的供应和回流管道的温度。根据温差和测得的体积流量,以及物理介质参数(存储在仪表中的液体焓值),计算出加热或冷却性能。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1.0% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s (0.02ft/s)
流量通道
2
范围
流速:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s)
电源
100 至 230V 供电装置和一体式锂离子电池
管道尺寸
0.006 至 5.74m(0.24 至 226 in)
温度范围
-40 至 200℃(-40 至 392°F)/ WI:-200 至 630℃(-328 至 1166°F)
输出
4-20mA 有源/无源 2x 开关量
频率
输入
温度
电流
电压
通讯协议
Modbus RTU
系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 准确双向热能流量的非侵入式测量
  • 适用于 DN6 至 DN6000 的管道内径
  • 便携式、易于使用的流量变送器,具有 2 个流量通道、多个输入/输出和一个带串行接口的集成数据记录器
  • 自动加载校准数据和传感器检测,减少设置时间,提供准确、长期稳定的结果
  • 锂离子电池提供超过 14 小时的测量操作
  • 传感器采用成熟的外夹式技术,防尘、防潮
  • 提供用于测量壁厚的探头
  • QuickFix 用于在困难条件下快速安装流量变送器

文档与图纸