无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Yarway AT-18/28

费希尔™ Yarway™ AT-18/28 重负荷 A.T.-Temp 减温器

产品描述

费希尔 Yarway AT-18/28 重负荷 A.T.-Temp 减温器专为中/高压蒸汽应用开发。其装配式结构能轻松满足各种锅炉规范和材料规格。该单元也可用作液体注入气体的注入器,通常采用不锈钢等高级合金。

关键维修
蒸汽工况
流量特性
特性化、修正等百分比、线性、等百分比
材料
合金
工作温度
高温
压力等级
PN、ASME
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1 / DN 25、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 2 / DN 50、NPS 4 / DN 100、NPS 3 / DN 80
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
角阀
其它配置
联系您当地的艾默生办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 锻造结构
  • 高品质填料函,不含石棉
  • 可变管嘴式
  • 可提供大量程的 Cv (Kv) 容量
  • 提供特殊管嘴组合
  • 半平衡内件可选择经济型执行机构
  • 气动执行机构
  • 压力等级和连接:ASME B16.34 900 至 2500 磅级、EN 1092 PN 160 至 400
  • 材质:ASTM SA 182 F22 或 1.7383、ASTM SA 182 F347H 或 1.4550、ASTM SA 182 F91 或 1.4903、以及符合其他要求的材料

文档与图纸