无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Yarway 4300

费希尔™ Yarway™ 4300 TempLow™ 蒸汽减温器

产品描述

费希尔 Yarway 探针式 TempLow 减温器根据气动或电气控制信号自动将冷却水引入蒸汽流中,精确且经济地控制蒸汽温度。

关键维修
蒸汽工况
流量特性
等百分比、线性、修正等百分比
工作温度
高温
压力等级
ASME
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1 / DN 25 x NPS 3 / DN 80
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
角阀
材料
合金
其它配置
请联系您当地的艾默生销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 可安装于直通、垂直或水平管道
  • 安装所需净空最小
  • 所有尺寸仅包含标准连接件:NPS 1 (DN 25) 用于水环境、NPS 3 (DN 80) 用于蒸汽环境。
  • 所需组件少
  • 无需借助复杂安装必需的雾化蒸汽和管道工
  • 直馏管道下游仅 15 英尺(4 至 5米)
  • 实现水分快速蒸发,使管线内积水降到最低
  • 可实现 10°F (6°C) 饱和
  • 硬化不锈钢管嘴使磨损降到最低
  • 优化喷雾模式,具有可变容量旋流喷嘴技术,运行范围广泛,可在流体环境中实现最佳混合和快速蒸发。
  • 喷雾气缸可轻松拆卸、维护和更换,无需更换整个单元。

文档与图纸