无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Yarway 25

费希尔 & #8482; Yarway & #8482; 25 VenTemp 减温器

产品描述

费希尔 Yarway 25 VenTemp 减温器主要用于负载相当恒定的低容量过热蒸汽系统。该设计提供一种简单、经济有效的蒸汽温度控制方法。

关键维修
蒸汽工况
流量特性
线性
材料
304 不锈钢、316 不锈钢、316L 不锈钢、合金、碳钢
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 10 / DN 250、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 2 / DN 50、NPS 3, NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150、NPS 8 / DN 200
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
工程产品
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 锻造结构
  • 减温器位置压力损耗低
  • 水压略高于蒸汽压
  • 文丘里管嘴样式
  • 可提供大量程的 Cv (Kv) 容量
  • 压力等级和连接:ASME B16.5 150 至 2500 磅级、EN 1092-1 PN 25 至 PN 400 级、ASME B16.25 或 DIN 2559 标准的对焊连接
  • 材质:ASTM SA105、SA182 F11、SA182 F22 或 SA182 F91、P250GH、1.7335 或 1.7380、以及符合其他要求的材料

文档与图纸