无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Y696VR

Fisher™ Y696VR 系列真空调压器

产品描述

Y696VR 系列真空调压器用于必须限制真空压降的情况,例如在储罐与真空源之间用于控制储罐内的真空。 阀膜上的真空压降(绝对压力增加)会将阀瓣从阀座上移开,以让更高的真空源使系统恢复至设置点。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 精确控制低压设置
  • 耐腐蚀
  • 安装灵活
  • 广泛材料选择
  • 高流通能力
  • 特性 6
  • 特性 7
  • 特性 8
阀体尺寸和端面连接方式
铸铁:1-1/2 或 2 NPT
钢或不锈钢:NPS 1-1/2 或 2 / DN 40 或 50、NPT、SWE、CL150 RF、CL300 RF 或 PN 16/25/40
哈氏合金 C:NPS 1-1/2 或 2 / DN 40 或 50、NPT 或 CL150 RF
最大控制压力
全真空
最大下游压力
全真空
真空控制压力范围
1 in. w.c. 至 3 psig / 2 mbar 至 0.21 bar,六个范围
取压方式
Y696VR 型:内取压
Y696VRM:外取压
温度适用范围
NBR:-40° 至 180°F / -40° 至 82°C
FKM:40° 至 300°F / 4° 至 149°C
FFKM:0° 至 300°F / -18° 至 149°C
EPDM:-20° 至 275°F / -29° 至 135°C
VMQ:-40° 至 300°F / -40° 至 149°C
大致重量
铸铁:45 磅 / 20 千克
钢、不锈钢或哈氏合金 C:57 磅 / 26 千克
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸