无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-whispertube

Fisher™ 6060 WhisperTube 模态降噪器

产品描述

WhisperTube 是一种无源电抗消音器,安装于控制阀或其他产生系统噪音的设备的下游。设备两端的压降对 WhisperTube 影响可忽略不计,因此各种工况下均能对系统降噪,并且不影响流量或过程。

特点

  • 宽波段降噪——不同尺寸内部声腔的专利设计,可降低各种频率范围的噪声。
  • 应用多功能性——可用于各种流体流量、压力和温度环境。降低管道内部所有声源上游噪音。WhisperTube 可匹配压缩流体应用的所有设备使用。
  • 保证流量最大化——除同等长度的短管件的正常预期管线损耗外,WhisperTube上的压降可以忽略不计,意味着降噪不会影响过程流量。
  • 无源电抗消音器——内腔产生可降低下游传播噪音的声学波反射。
  • 可靠性能——不会因吸水造成内部声学填料失效。铸件内部排液通道清除可能的液体积聚,保证理想性能。
  • 兼容清管系统——直通式几何形状,内径匹配管道,适合清洁和维护时的清管作业。
  • 酸性工况抗性——符合 NACE MR0103、MR0175/ISO 15156 的标准结构材料,适用于酸性气体或蒸气的应用。
  • 维护快速简便——可拆卸圆柱形不锈钢滤网进行清洁,无需特殊工具。
  • 安装简单——螺纹举升装置允许在主体上安装吊环或吊环螺栓,优化安装过程中的产品控制。
主体尺寸
NPS 2、3、4、6、8、10 和 12
主要应用
噪声抑制
端接方式
CL150、CL300 或 CL600 凸面法兰,符合 ASME B16.5
适用温度范围
-46-371°C(-50-700°F)

文档与图纸