无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-V270

Fisher V270 全通径球控制阀

产品描述

Fisher V270 是一种装有底轴的三件式全通径控制阀,自底向上的设计优化了压力、流量和过程控制。V270 全通径球阀可在旁路、批量应用、监测器及紧急关断阀应用中实现自动化控制,对流量几乎没有限制。V270 全通径球阀配有复合密封圈以及过程型动负载轴封填料,从而延长使用寿命,降低排放。

特点

  • 轴封与耳轴控制改善了动态控制。
  • 标准结构材料符合 NACE 标准 MR0175 / IS 15156。
  • 压力辅助式自调密封可以为长久可靠性工况提供 VI 级关断。设计采用重型 S31600 不锈钢托架承托组合密封。
  • 标准配置中包含一个底座支架,可以保持阀门竖直。
  • 球体耳轴设计适用于要求使用寿命长、维护时间和成本低的苛刻应用。
  • 设计标准中包含一个双密封配置。
  • 可选的防火测试结构。
认证
CRN、NACE、CUTR、PED、API 607、API 6FA
关键维修
一般工况
流量特性
修正等百分比
材料
碳钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式
切断等级
VI 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 20、NPS 24
阀门尺寸标准
NPS
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸