无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-V250

Fisher™ V250 控制阀

产品描述

Fisher V250 控制阀是一种重型、无法兰的节流球阀,常用于控制气体输送管线、配气和液体管线的流量。提供单一球形密封、流量环、或双密封结构。

认证
CURT、PED、CRN、逸散性排放、NACE
流量特性
线性
材料
碳钢、不锈钢、双相钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式
关断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 16、NPS 20、NPS 24
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 锥形-多边形球到轴连接和对夹式花键执行器连接消除了传动链中的空转或死区。
  • 缩小的球孔设计使阀门具有更优异的等百分比流量特性。
  • 材料适用于处理酸性工况的应用。这些材料符合 NACE MR0175-2002 的要求。
  • 内衬 PTFE 轴承的压力平衡式驱动轴设计和压力辅助轴密封设置使阀门具有长久可靠的工作寿命。
  • 两片式球体和轴组件方便了维修人员对内件做彻底检查,且使部件更换工作量降至最低。
  • 可选购的动态加载填料系统采用非常光滑的轴表面和动态加载填料设计,具有出色的密封性能。