无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-TBX

Fisher™ TBX 蒸汽调节阀

产品描述

Fisher TBX 阀可降低蒸汽的压力和温度,从而确保发电厂的日常运转。 此外,在蒸汽轮机跳闸期间,它会保护再热器管、冷凝器及管道免受过高的压力、温度和焓偏移。

认证
PED、CRN
严苛工况
噪声抑制、蒸汽调节
流量特性
线性
材料
SA105、F22、F91
工作温度
高温
压力等级
ASME
工艺连接件类型
法兰式、对焊、RTJ
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)、V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 22、NPS 24、NPS 26、NPS 28、NPS 30、NPS 32、NPS 34、NPS 36、NPS 38、NPS 40、NPS 42、NPS 44、NPS46、NPS 48
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 将压力和温度控制合并到单一阀门中。
  • 坚固耐用的阀笼导向设计可以处理主蒸汽的全压降。
  • Whisper Trim™ III 和 WhisperFlo™ 阀内件有助于使噪音降低 30 到 40 dBA。
  • 通过使用 Fisher Bore Seal 阀内件,使 V 级关断功能高达 593 ℃ (1100 °F)。 这一独特的平衡阀内件已经经过现场验证。
  • 采用 FEA 设计的阀体可用于大多数严苛应用,而不会产生热应力问题。
  • 允许垂直阀杆方向,在大多数应用中可以轻松维护。
  • 阀笼经过硬化处理,使用寿命能最大化,并且承受一定程度热膨胀导致的长度增加。 阀塞在运动中由钴基合金硬化的导向面连续导向,并和阀座之间具有严密的金属密封。