无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-TBX-T Desuperheater

Fisher™ TBX-T 减温器

产品描述

Fisher TBX-T 减温器适用于多种应用,能够有效地将过热蒸汽的温度降低到理想的设定点。TBX-T 可安装于直径为 DN 200 至 DN 1200(NPS 8 至 48)的蒸汽管线,能够将蒸汽温度维持在 6°C (10°F) 的饱和温度范围内。在任何蒸汽调节应用中,水的雾化和汽化都是关键要素。TBX-T 设计采用了由可调节 AF 喷嘴组成的喷水阀组,可在广泛的工作范围内产生喷型。这些喷嘴经过精心布置,可在任何流动条件下实现混合和快速汽化。

认证
PED、CRN
主要应用
蒸汽调节
材料
SA105、F22、F91
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式、对焊、RTJ、承插焊
阀门尺寸
NPS 8 至 48
阀门尺寸标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 采用 CFD 设计的喷水阀组可确定喷水点和插入深度,以实现混合和快速汽化。
  • TBX-T 提供的选择包括蒸汽管道内部的一体化保温衬。这种结构最常用于锅炉的级间调温应用,这类应用中的减温器会受到高热循环和应力、高蒸汽速度和流激振动的影响。内衬可降低在向已加热至工作蒸汽温度的设备引入冷水时产生热冲击的概率。
  • TBX-T 减温器采用了由可调节 AF 型喷嘴组成的喷水阀组,可在广泛的工作范围内产生喷型。这些喷嘴经过精心布置,可在任何流动条件下实现混合和快速汽化。

文档与图纸