无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-T208

Fisher™ T208 系列储罐密封蒸气回收调压器

产品描述

T208 系列是直接作用式储罐密封蒸气回收调压器。 这些调压器用于感应容器压力,以及释放多余的内部罐压力至相应的蒸汽回收处理或再利用系统。 T208 系列还可用作背压调压器或压力释放阀。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 控制精确
  • 不同结构间轻松转换
  • 耐腐蚀
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
阀体尺寸
3/4 或 1 in. / DN 20 或 25
允许的最大入口(外壳)压力
灰口铁:35 psig / 2.4 bar
WCC 碳钢或 CF8M/CF3M 不锈钢:75 psig / 5.2 bar
最大出口压力
35 psig / 2.4 bar
避免内部零件损坏的最大紧急出口压力
NBR 或 FKM 阀膜:35 psig / 2.4 bar
FEP 阀膜:20 psig / 1.4 bar
标准温度适用范围
NBR:-20 至 180°F / -29 至 82°C
FEP:-20 至 180°F / -29 至 82°C
EPDM:-20 至 225°F / -29 至 107°C
高温适用范围
FKM:40 至 300°F / 4 至 149°C
FFKM:0 至 300°F / -18 至 149°C
弹簧腔通风口接头
1/4 NPT
阀膜箱体控制管道连接(T208M 型)
1/2 NPT
大致重量
17.7 lbs / 8 kg
其他技术参数
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸