无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-T205VB

费希尔™ T205VB 系列真空断路器

产品描述

T205VB 系列真空断路器用于精确控制必须限制真空增多的小容量、低压设施应用。

特点

  • 与其他 T205 系列产品通用的备件
  • 抗干扰调节
  • 轻松转换
  • 精确控制低压设置
  • 耐腐蚀
阀体尺寸
NPS 3/4 / DN 20
NPS 1 / DN 25
最大工作入口压力
150 psig / 10.3 bar
最大出口(壳体)压力
灰铸铁:35 psig / 2.41 bar
WCC 碳钢、LCC 碳钢或 CF8M/CF3M 不锈钢:75 psig / 5.17 bar
避免内部零件损坏的最大紧急出口(壳体)压力
35 psig / 2.41 bar
温度适用范围
丁腈 (NBR)
灰铸铁或 WCC 碳钢主体:-20 至 180°F / -29 至 82°C
LCC 碳钢或 CF8M/CF3M 不锈钢主体:-40 至 180°F / -40 至 82°C

氟碳 (FKM):40 至 300°F / 4 至 149°C
弹簧腔接头
1/4 NPT
隔膜腔接头
1/2 NPT
大致重量
18.7 磅 / 8.5 千克
其他技术参数
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸