无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-ss263

Fisher™ SS-263 流量放大器

产品描述

SS-263 流量放大器专用于 Fisher 数字优化阀门(ODV)组合。它可以放大 FIELDVUE™ 数字阀门控制器的输出信号,提高气动执行机构的行程速度。在响应大输入信号变化时可为高行程速度提供大流量输出,或在响应小输入信号变化时提供流畅、稳定的低流量输出。可实现稳定、精准的节流控制,这在过程控制设备的启动或调试过程中往往很有必要。

阀口直径
供应端口:19 mm(0.75 英寸)
排出端口:19 mm(0.75 英寸)
输入信号
定位器输出
最大输入信号压力
10.3 bar(150 psig)
输入输出压力比
固定为 1 比 1
供应压力范围
最大压力不得超过 10.3 bar(150 psig)
工作温度
-40 至 71 C(-40 至 160 F)
最大流量系数
供应: 9.5 Cv
排出 9.5 Cv
C1: 35
Xt: 0.77
连接
输入信号:1/4 NPT
供应:1 NPT
输出:1 或 1-1/4 NPT
危险区域分类
符合 ATEX II 分组 2 分类气体和粉尘的要求
SEP 声明
费希尔控制产品国际有限公司声明本产品符合压力设备指令 (PED) 97 / 23 /EC 第 3 章第 3 段的要求。按照良好工程规范 (SEP) 对其进行设计和生产。
大致重量
铝:3.6 kg(8 lb)
不锈钢:10.8 kg(24 lb)
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 快速响应:SS-263 在响应大输入信号变化时可为高行程速度提供大流量输出,且在响应小输入变化时提供低流量输出。
  • 大容量:流量容量约比 2625 放大器多三倍,因此所需的接头、管道和仪表更少。
  • 噪音衰减:通过专用通道排出,可减少产生的环境噪声量。
  • 可调节响应:一体化旁路限制使放大器便捷地调节,适应在大小输入信号变化下的操作。
  • 辅助供应连接:通过两个嵌入设备两侧、适用于 Fisher 377 保卫阀或其它配件的 1/4 NPT 连接可随时供气。
  • 三合一连接:这种特殊的连接可在需要时提供以下任意一种连接:易于测试的 1/4 NPT 诊断连接;执行机构上与手轮共同使用的 1/4 NPT 执行机构旁路总成连接;以及 3/4 NPT 连接
  • 软阀座结构:软阀座排出和供应阀提供气密切断,可降低不必要的空气消耗,确保出现设备空气损失时进入故障模式。
  • 牢固安装:采用法兰式执行机构安装,因而维护简便,管道需求简化,结构紧凑且抗振性强。

文档与图纸