无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-SR8

Fisher™ SR8 型卫生背压调压器

产品描述

SR8 型背压调压器是一种紧凑型大流量直接作用式背压调压器。它设计用于卫生设计极其重要的应用,例如制药、生物技术或食品和饮料行业。该装置可采用 NPS 1/2 至 3 / DN 15 至 80 的阀体尺寸以及与 Tri-Clamp 卫生接头匹配的端部连接。SR8 型适合用于蒸汽、液体或气体应用。

CAD 图纸和模型:单击此处

特点

  • 卫生设计标准?
  • 卓越的流量性能和精度
  • 关断严密
  • 自排空
  • 远程设定点功能
  • 原位清洁或原位蒸汽灭菌
  • 无孔抛光阀体和内部设计
  • 可以选配 T 型把手
取压方式
内部
温度适用范围
-20° 至 400°F / -28° 至 204°C 取决于阀座和阀膜材料
阀体尺寸
NPS 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 / 1.5x1 / 2 / 3 | DN 15 / 20 / 25 / 40 / 40x25 / 50 / 80
端部连接
卫生型 Tri-Clamp
最大入口压力
210 PSIG / 14.5 bar
最大出口压力
210 PSIG / 14.5 bar
弹簧范围
2 至 125 PSIG / 0.14 至 8.6 bar
其他技术参数
如需其他技术信息,?请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸