无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-SR5

Fisher™ SR5 型卫生调压器

产品描述

Fisher SR5 型调压器是一种紧凑型大流量自力式减压器。 它设计用于卫生设计极其重要的应用,例如制药、生物技术或食品和饮料行业。 该装置可采用 NPS 1/2 至 3 / DN 15 至 80 的阀体尺寸以及与三夹卫生接头匹配的端部连接。 SR5 型阀门适合用于蒸汽、液体或气体应用。

CAD 图纸和模型:点击此处

特点

  • 卫生设计标准
  • 卓越的流量性能和精度
  • 关断严密
  • 自排空
  • 远程设定点功能
  • 原位清洁或原位蒸汽灭菌
  • 无孔抛光阀体和内部设计
  • 可以选配 T 型把手
取压方式
内取压
温度适用范围
-20° 至 400ºF / -28° 至 204ºC,取决于阀座和阀膜材料
阀体尺寸
NPS 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 / 1.5x1 / 2 / 3 | DN 15 / 20 / 25 / 40 / 40x25 / 50 / 80
端部连接
卫生型 Tri-Clamp
最大入口压力
210 PSIG / 14.5 bar
最大出口压力
210 PSIG / 17.2 bar
弹簧范围
2 至 135 PSIG / 0.14 至 9.3 bar
其他技术参数
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸