无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-R622

Fisher™ R622 型减压调压器

产品描述

Fisher R622 型直接作用式弹簧负载调压器可在各种住宅、商业和工业应用中提供经济的减压控制功能。这些调压器可用于天然气、人工煤气或液化石油气,具有相同的入口和出口压力能力。

特点

  • 紧凑设计
  • 高流通能力
  • 保护入口滤网
  • 内部放散阀
  • 重量轻
  • 入口和出口计量表旋塞
阀体尺寸和端面连接方式
1/2 NPT
最大入口压力
工作:125 psig / 8,6 bar
紧急:125 psig / 8,6 bar
除了 1.8 - 2.2-in w.c. / 4 - 5 mbar 弹簧范围,其工作和紧急压力为 60 psig / 4.1 bar
最大出口(壳体)压力
要避免内部零件损坏的工作:3 psi / 0.21 bar 超出出口压力设置
紧急:20 psi / 1.4 bar
出口压力范围
1.8-2.2wc/4-5mbar
5-7wc/12-17mbar
6.5-9wc/16-22mbar
9-13wc/22-32mbar
13-20wc/32-48mbar
16-35wc/40-87mbar
1-2.2 psig/0,07-0,15 bar
取压方式
内部
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C
大致重量
2.35 lb / 1 kg

文档与图纸