无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-P600

Fisher™ P600 系列执行机构(内置阀用)

产品描述

所有 Fisher 1-1/4、2 和 3 英寸的螺纹 NPT、以及 3 和 4 英寸单法兰和双法兰内阀可以配备气动执行器,可用于从远程位置上打开和关闭内置阀门。 使用气动执行机构,可将内阀的关闭和打开操作与槽罐车或运输车的气闸相关联。 气动执行机构也可方便地对油库内固定储罐上的多个内阀进行远程操控。

特点

  • 可方便地对油库内固定储罐上的多个内阀进行远程操控
  • 除空气加压以外,氮气或二氧化碳也可用于给气缸加压
  • 远程释放:1/4 in NPT 熔丝塞,安装于执行器罩的中间端口
  • 复位机制:仅限弹簧(无需空气)
可选配置
P389 型:1-1/4 英寸 NPT C407-10 型
P613 型:3 英寸 C484 型单法兰阀门
P623:3 英寸 C483 型双法兰阀门
P614:4 英寸 C404-32 型单法兰阀门
P639A:2 和 3 英寸 C471、C477、C891、C897、C486 型 NPT 螺纹阀
内阀端口连接尺寸和方式
1-1/4 英寸、2 英寸和 3 英寸螺纹 NPT,3 英寸和 4 英寸单法兰或双法兰
P389 型执行器压力限制
最低:60 psig / 4.1 bar
最高:250 psig / 17.2 bar
P613、P623 和 P639A 型执行器压力限制
最低:20 psig/1.4 bar
最高:125 psig / 8.6 bar
建议工作压力:20-40 psig、1.4-2.8 bar
P614A 型执行器压力限制
最低:40 psig / 2.8 bar
最高:125 psig / 8.6 bar
建议工作压力:40-60 psig / 2.8-4.2 bar
温度适用范围
-20° 至 150°F / -29° 至 66°C
热释放熔点
212°F / 100°C
大致重量
P389 型:3 lb / 1.4 kg
P613、P623、P639A 和 P614A 型:5.6 lb / 3 kg

文档与图纸