无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-P313-P340

Fisher™ P313-P340 系列阀门锁定和远程释放机构

产品描述

除 3 英寸 / DN 80 法兰尺寸外,所有 Fisher 品牌的内置阀门都可配置手动锁定/远程释放机构。 当内置阀门的操纵杆手动移动至打开位置时,操纵杆可以锁定于打开位置。 操纵杆也可从远程位置释放,以关闭内置阀门。 锁定/释放熔体内置易熔元件,当暴露在火中时,操纵杆可以返回到关闭位置。

特点

  • 内置过热保护易熔元件
  • 易于现场安装
可选配置
P313 型:手动操纵杆释放,适用于 4-in 法兰式 C404-32 型
P340 型: 锁定/远程释放,适用于 2 和 3-in NPT,包括 C471、C477、C486 和 C891 型
P341 型:锁定/远程释放,适用于 1-1/4 in C407-10 型
P342 型: 双锁定/远程释放,适用于 1-1/4 in C407-10 型
近似重量
P313 型:12 lb / 5 kg
P340 型:0.3 lb / 0.1 kg
P341 型:1 lb / 0.5 kg
P342 型:1 lb / 0.5 kg

文档与图纸