无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-NXG

Fisher™ Whisper™ NXG 内件

产品描述

控制球阀用 Fisher Whisper NXG 内件可在不降低降噪效果的情况下,在之前流量受限的位置使用更小的阀门,其流量比市场上其他产品高 20%。Whisper NXG 内件盒配合尺寸合适的阀体使用,将大幅降低控制应用的噪声水平。流体通过控制阀时,蒸气、燃气或蒸汽的流动会产生湍流,导致气动噪声。

主要应用
噪声抑制
流量特性
线性
阀门尺寸标准
NPS、DN
压力等级
PN、ASME
材质
17-4, 316L, R31233
过程介质:
气体、蒸气或蒸汽
其他组态
请联系您当地的艾默生销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • Whisper NXG 性能 - 容量比竞争对手高 20%,具有业界信赖的 Fisher 特性,可在原本容量受限的地方使用更小的球阀。
  • 增材制造 - 使用 3D 打印解除了射流结构限制,既降低噪音,又大幅提高流量效率。
  • 环保性更高。

文档与图纸